FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/5
-
FO 패치 케이블
1115533
멀티 모드 OM2 듀플렉스 점퍼, SC-SC, UPC 연마, 길이 5 m
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
IEC 61753-122-2 및 IEC 61753-1 Cat.에 따라 포괄적으로 테스트됨 C
IEC 61300-2-1에 따른 온도 변화 테스트
IEC 61300-2-1에 따른 진동 테스트
IEC 61300-2-5에 따른 케이블 연결의 인장 강도
실내 설치용의 뛰어난 광학적 및 기계적 속성을 가진 멀티 모드 패치 케이블
분배기 시스템에 사용 및 터미네이션 장치 연결에 이상적임
LSZH 시스 및 UL 94 V0 컴포넌트를 사용한 화재 방지
인증 프로세스의 모든 단계에서 간섭계 테스트
광학적 및 기계적 산업 표준 충족
최적의 감쇠 값을 위한 UPC 연마가 적용된 커넥터