PSM-LWL/KDHEAVY - FO 케이블
PSM-LWL/KDHEAVY
-
FO 케이블
2744966
폴리머 섬유 케이블, 듀플렉스 980/1000 μm, 영구 실내 설치용 중중량 제품, 미터 단위로 판매, 커넥터 포함
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
미터 단위 데이터 케이블
핀 수
2
전기적 속성
전송 매체
FO
인터페이스
신호
INTERBUS
점대점
치수
외부 치수(dimensions)
최소 외부 직경
5.5 mm
최대 외부 직경
6.5 mm
소재 사양
색상 (외부 시스)
빨간색 (RAL 3001)
색상 (단일 코어 전선)
검정색 (RAL 9005)
외부 시스(sheath), 소재
PUR
케이블 / 라인
케이블 길이
다양
케이블 중량
33 kg/km
케이블 타입
폴리머 파이버
케이블 약어
J-V11Y 4Y2P 980/1000 160A 10
외부 시스(sheath), 소재
PUR
외부 시스(sheath), 스트래인-릴리프 부품
비금속성 아라미드 섬유
단일 배선, 소재
PA
개별 전선 직경
2.2 mm ±0.07 mm
곡률반경, 장기
50 mm
휨 반지름 단기/장기
30 mm
인장 강도 단기/장기
600 N / 100 N
측면 압력, 단기
200 N/cm
측면 압력, 장기
20 N/cm
충격 강도
2 Nm / 10 x
할로겐 프리
IEC 60754-2에 따름
FO 케이블
섬유
폴리머 파이버, 980/1000 µm
기계적 속성
인장 강도 단기/장기
600 N / 100 N
환경 및 실제 조건
주변 조건
충격 강도
2 Nm / 10 x
주변 온도(작동)
-20 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 80 °C
주변 온도(설치)
-5 °C ... 50 °C
고도
5000 m
마운팅
케이블 레이어 타입
실내
상용 데이터
항목 번호
2744966
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
DNC241
개당 중량(패키지 포함)
342 g
개당 중량(패키지 제외)
342 g
관세 번호
85447000
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말