SACC-E-MSD-4P-M16/0,5-0,08 VA
-
플러시 타입 커넥터
1422131
플러시 타입 커넥터, 범용, 4-핀, 플러그, 직선, M12-표준, D-코딩, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 0.08 mm2, LiY
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
즉시 사용을 위해 litz 전선으로 사전 조립됨
고객 맞춤형 조립 및 litz 전선 길이 제공
최적의 누설 방지를 위해 litz 전선측에 밀봉됨
일관된 내부 설계가 적용된 신호, 데이터 및 전력 전송용의 모든 표준 핀 할당 및 코딩
높은 전송 안전성 보장: 옵션 EMC 너트를 사용한 하우징과의 차폐 연결