WP-FS HF IP68 PG29 - 플랫 개스킷
3241185

플랫 개스킷, 소재: 센텔렌(Centellen), 보호 수준: IP68, 색상: 녹색, 내부 직경: 35 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

센텔렌(Centellen) 플랫 밀폐 링은 고르지 않은 표면의 보호 호스 스크류 연결을 밀폐하기 위해 사용됩니다
IP68 보호
내유성, 방진 및 방수, 내자외선, 할로겐-프리, 높은 기계적 안정성