VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
승인 ID: 40041908| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 12 A | 0.2 - 2.5 | ||
PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 6, 행 수: 1, 핀 수: 6, 연결 수: 6, 제품군: FKCN 2,5/..-STF, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스크류 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
| 제품 타입 | PCB 커넥터 |
| 제품군 | FKCN 2,5/..-STF |
| 제품군 | COMBICON Connectors M |
| 설계 | 표준 |
| 핀 수 | 6 |
| 간격 | 5 mm |
| 연결 수 | 6 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 수 | 6 |
| 마운팅 타입 | 스크류 플랜지 |
| 속성 | |
| 정격전류 IN | 12 A |
| 정격전압 UN | 320 V |
| 접점 저항 | 1.1 mΩ |
| 정격 전압(III/3) | 320 V |
| 정격 서지 전압(III/3) | 4 kV |
| 정격전압(III/2) | 320 V |
| 정격 서지 전압(III/2) | 4 kV |
| 정격 전압(II/2) | 630 V |
| 정격 서지 전압(II/2) | 4 kV |
| 연결 기술 | |
| 설계 | 표준 |
| 커넥터 시스템 | COMBICON MSTB 2,5 |
| COMBICON MSTB 2,5 | |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 접점 유형 | 소켓 |
| 연동 장치 | |
| 잠금 타입 | 스크류 잠금 |
| 마운팅 타입 | 스크류 플랜지 |
| 조임 토크 | 0.3 Nm |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 전선/PCB 연결 방향 | 0 ° |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 16 |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 원통 게이지 a x b / 직경 | 2.4 mm x 1.5 mm / 1.6 mm |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 절연 칼라가 없는 페룰 사양 | |
| 권장 크림핑 공구 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| 절연 칼라가 있는 페룰 사양 | |
| 권장 크림핑 공구 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| 소재 데이터 - 접점 | |
| 참고 | WEEE/RoHS 준수, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201에 따라 위스커 없음 |
| 접점 소재 | Cu 합금 |
| 표면 특성 | 용융 주석 도금 |
| 금속 표면 단자점(위쪽 레이어) | 주석 (4 µm - 8 µm Sn) |
| 금속 표면 접점 영역(위쪽 레이어) | 주석 (4 µm - 8 µm Sn) |
| 소재 데이터 - 하우징 | |
| 색상 (하우징) | 녹색 (6021) |
| 절연 소재 | PBT |
| 플라스틱 소재 | I |
| IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 소재 데이터 – 작동 부품 | |
| 색상 (작동 부품) | 주황색 (2003) |
| 절연 소재 | PA |
| 플라스틱 소재 | I |
| IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 치수 도면 |
|
| 간격 | 5 mm |
| 폭[w] | 40 mm |
| 높이 [h] | 10.9 mm |
| 길이 [l] | 27.1 mm |
| 플랜지 | |
| 조임 토크 | 0.3 Nm |
| 작동에 대한 참고 사항 | IEC 61984에 따라 COMBICON 커넥터는 스위치 전원이 없습니다(COC). 적합한 사용 환경 하에서 사용하는 경우, 전압을 전달하는 중이거나 부하에 걸려 있는 상태에서는 플러그를 삽입하거나 분리해서는 안 됩니다. |
| 전선 연결 | |
| 사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 반복 연결 및 분리 | |
| 사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 인발 테스트 | |
| 사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 케이블 사이즈/전선 타입/견인력 설정점/실제 값 | 0.2 mm² / 단선 / > 10 N |
| 0.2 mm² / 연선 / > 10 N | |
| 1.5 mm² / 단선 / > 40 N | |
| 2.5 mm² / 연선 / > 50 N | |
| 삽입력 및 인출력 | |
| 사양 | IEC 60512-13-2:2006-02 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 싸이클 수 | 25 |
| 대략적인 핀당 삽입 강도 | 11 N |
| 대략적인 핀당 인발 강도 | 10 N |
| 문자의 내구성 | |
| 사양 | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 극성 및 코딩 | |
| 사양 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 시각적 검사 | |
| 사양 | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 치수 검사 | |
| 사양 | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 내구성 테스트 | |
| 사양 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 해수면 기준 임펄스 내전압 | 4.8 kV |
| 접점 저항 R1 | 1.1 mΩ |
| 접점 저항 R2 | 1.1 mΩ |
| 접점 저항 R2 2번째 레벨 | 1.5 mΩ |
| 삽입/제거 싸이클 | 25 |
| 기후 테스트 | |
| 사양 | ISO 6988:1985-02 |
| 부식성 스트레스 | 300 dm3/40 °C/1 싸이클에서 0.2 dm3 SO2 |
| 열 스트레스 | 100 °C/168 h |
| 전원 주파수 내전압 | 2.21 kV |
| 진동 테스트 | |
| 사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
| 진폭 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 가속화 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 축당 테스트 기간 | 2.5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 충격 | |
| 사양 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 펄스 모양 | 준-사인파 |
| 가속화 | 30g |
| 충격 기간 | 18 ms |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 철도 애플리케이션: 충격 | |
| 가속화 | 30g |
| 충격 기간 | 18 ms |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 상대 습도 (보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C (경감 곡선에 따라 다름) |
| 열 테스트 | 테스트 그룹 C | |
| 사양 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 테스트된 포지션 수 | 18 |
| 절연 저항 | |
| 사양 | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| 절연 저항, 인접한 핀 | > 5 MΩ |
| 온도 주기 | |
| 사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | | |
| 사양 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 비교 추적 인덱스(IEC 60112) | CTI 600 |
| 정격 절연 전압 (III/3) | 320 V |
| 정격 서지 전압(III/3) | 4 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(III/3) | 3 mm |
| 최소 연면 거리(III/3) | 4 mm |
| 정격 절연 전압 (III/2) | 320 V |
| 정격 서지 전압(III/2) | 4 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(III/2) | 3 mm |
| 최소 연면 거리(III/2) | 3 mm |
| 정격 절연 전압 (II/2) | 630 V |
| 정격 서지 전압(II/2) | 4 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(II/2) | 3 mm |
| 최소 연면 거리(II/2) | 3.2 mm |
| 포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
| 항목 번호 | 1733000 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | AACFEB |
| GTIN | 4046356164009 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 8.82 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 8.297 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
| ETIM 10.0 | EC002638 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |