UC-Z2343 - 고정 개스킷
UC-Z2343
-
고정 개스킷
1612993
고정 개스킷, 케이블 직경 범위: 7 mm ... 8.5 mm, 시리즈: UC
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
시리즈
UC
소재 사양
밀폐 소재
FPM
개스킷 및 O-링 소재
FPM
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
7 mm ... 8.5 mm
상용 데이터
항목 번호
1612993
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ABRAIT
GTIN
4046356397247
개당 중량(패키지 포함)
3.5 g
개당 중량(패키지 제외)
3.5 g
관세 번호
40169300
원산지
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)