UEGM-MSTB-BS BK - 필러 플러그
UEGM-MSTB-BS BK
-
필러 플러그
2279729
커버 캡, 필요 없는 LED 컷아웃 닫기용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
필러 플러그
하우징 타입
컴포넌트 하우징
하우징 시리즈
UEGM
제품군
UEGM
소재 사양
색상 (하우징)
검정색 (RAL 9005)
소재 하우징
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 105 °C
상대 습도 (보관/운송)
80 %
상용 데이터
항목 번호
2279729
패키지 단위
60 pc
최소 주문 수량
600 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ACHCCZ
GTIN
4046356334112
개당 중량(패키지 포함)
0.308 g
개당 중량(패키지 제외)
0.3 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
승인
UL 승인됨
승인 ID: E240868
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
0.007 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말