EH 17,5-FP/ABS GY7035 - 필러 플러그
2201840

DIN 레일 하우징, 빈 단자점용 필러 플러그(높은 설계), 폭: 16.3 mm, 높이: 19.65 mm, 깊이: 13.67 mm, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035)

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

특정 애플리케이션용 장치 부착을 위한 DIN 레일 또는 패널 마운팅
다양한 하우징 폼 팩터를 사용한 손쉬운 설계 구현
완벽한 유연성, PCB를 장치 전면부에 수평, 정면 및 직각 방향으로 설치 가능
개별 PCB 연결을 위한 3개의 커버 버전
기능적 장치 설계를 위한 다양한 PCB 연결 기술의 통합