BC 35,6 BS U11 TRANS
-
필러 플러그
1018369
DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징, 빈 단자점용 필러 플러그(U11), 폭: 35.6 mm, 높이: 27.27 mm, 깊이: 11.05 mm, 색상: 투명
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
공구 없이 손쉬운 마운팅
UL 94에 따른 가연성 등급 V0