AI 0,34- 8 TQ - 페룰
AI 0,34- 8 TQ
-
페룰
3200865
페룰, 색상: 청록색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
연결 데이터
케이블 사이즈 AWG
22 ... 22 (IEC에 따라 변경됨)
케이블 사이즈, 연선
0.34 mm² ... 0.34 mm²
치수
치수 도면
슬리브 길이
8 mm
페룰 직경
0.8 mm
슬리브 벽 두께
0.2 mm
절연 칼라 두께
0.3 mm
절연 칼라의 내부 치수
2 mm
소재 사양
색상
연한 청록색 (RAL 6034)
소재
CU-DHP
코팅
갈바닉 주석 도금
구성품
실리콘 및 할로겐 없음
기계적 속성
기술 데이터
슬리브 길이
8 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
절대 온도
105 °C (-40 °C 부하 없음 / 0 °C 동적 부하)
단기 온도
120 °C
상용 데이터
항목 번호
3200865
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
1 pc
판매 키
05
제품 키
BH3411
GTIN
4017918094416
개당 중량(패키지 포함)
90 MGM
개당 중량(패키지 제외)
50 MGM
관세 번호
85369010
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말