A 95-30 - 페룰
A 95-30
-
페룰
2100019
페룰, 접점 범위 길이: 30 mm, 슬리브 길이: 30 mm, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
이러한 페룰은 DIN 46228-1: 1992-08에 포함되지 않습니다.
제품 속성
제품 타입
코어 끝 연결
제품 속성
주석 도금된 연성 전해 구리로 제작됨
크기 측면에서 DIN 46228-4 및 UL 486F의 요구 사항을 충족합니다
장기/단기 온도: +105 C/+120 C
연결 데이터
전선 연결
연선 최대 사이즈
95 mm²
최대 케이블 사이즈 AWG
3/0
스트리핑 길이
40 mm
치수
치수 도면
슬리브 길이
30 mm
접점 범위 길이
30 mm
최대 피복 분리 길이
40 mm
페룰 직경
14.5 mm
슬리브 벽 두께
0.4 mm
절연 칼라의 내부 치수
17 mm
소재 사양
색상
은색
코팅
갈바닉 주석 도금
표면 특성
주석 도금
기계적 속성
기술 데이터
슬리브 길이
30 mm
상용 데이터
항목 번호
2100019
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BH3412
GTIN
4067923214927
개당 중량(패키지 제외)
22.22 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27400201
ECLASS-15.0
27400201
ETIM
ETIM 10.0
EC000005
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
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
액세서리
CRIMPFOX-C120
-
크림핑 플라이어
1212318
CRIMPFOX-C120 AI 95/M-DIE
-
크림프 인서트
1212336
CRIMPFOX-C120 AI 95/F-DIE
-
크림프 인서트
1212339
이점
인접한 연결의 절연 안정성이 향상되고 전선 꼬임이 방지됩니다.
제품 도움말