UDK 3 GN - 단자대
3057160

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 4, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 녹색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

여러 개의 전선을 수용할 수 있도록 각 측면에 2개의 연결 지점 있음
이중 브리지 샤프트는 개별 전위 분배와 공급을 가능하게 합니다.