PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-PI - 확장 모듈
1734496

접점 확장, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 적절한 평가 장치와 함께 사용, 5개의 사용 가능한 전류 경로, US = 24 V DC, 플러그타입 푸쉬-인 단자대

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, 적절한 평가 장치와 함께 사용
17.5 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
1-채널 및 2-채널 제어
5 개의 사용 가능한 전류 경로, 1 개의 확인 전류 경로, 1 개의 디지털 신호 출력
자동 활성화