접점 확장 PSR-MC80은 특히 EN 61496에 따라 능동 스위칭 출력(OSSD)이 모니터링되는 전기 감응식 보호 장비와 함께 사용하기에 적합합니다. PSR-MC80은 기본 장치의 사용 가능 전류 경로를 3개 더 확장하면서도 전체 폭이 17.5 mm에 불과한 초소형 제품입니다.
PSR-MC80-3NO-1NC-24DC-SC
-
확장 모듈
1790080
OSSD 신호(예: 라이트 그리드)를 위한 1 또는 2채널 접점 확장, 3개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 시그널링 전류 경로, 최대 Cat. 4, EN ISO 13849에 따른 PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, 폭: 17.5mm, 플러그형 스크류 단자대
제품의 세부 정보
Functional Safety
승인 ID: 4478015124332cULus Listed
승인 ID: E140324호환 가능한 제품
이점
ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, 적절한 평가 장치와 함께 사용
17.5 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
OSSD 신호에 적합(예: 라이트 그리드)
1 또는 2-채널 제어
3개의 사용 가능 전류 경로, 1개의 신호 전류 경로