EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH-3G - AC충전 컨트롤러
1018702

IEC 61851-1에 따른 AC 충전 컨트롤러, 최대 5개의 클라이언트에 대한 부하 분배용 서버, 3G 모뎀을 통한 OCPP 1.6J, Ethernet을 통한 Modbus/TCP, RS-485를 통한 RFID 리더 및 에너지 미터의 연결, DC 잔류 전류 모니터링, 전원 오류 발생 시 커넥터 분리

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품