IEC 61851-1에 따른 전기 차량 충전용 모드 3 컨트롤러, 충전 케이스 B 및 C용, 통합 DC 잔류 전류 모니터링 및 Ethernet 통신 인터페이스 있음.
EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH
-
AC충전 컨트롤러
1018701
IEC 61851-1에 따른 AC 충전 컨트롤러, 클라이언트 또는 독립형, Ethernet을 통한 Modbus/TCP, RS-485를 통한 RFID 리더 및 에너지 미터용 연결, DC 잔류 전류 모니터링, 전원 오류 발생 시 커넥터 분리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드