ES-SSMK-GB 96X30
-
삽입 스트립
5032455
삽입 스트립, 시트, 혼합 색상, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: 오피스 인쇄 시스템, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 22, 텍스트 필드 높이: 26 mm, 텍스트 필드 폭: 92 mm
삽입 스트립, 시트, 혼합 색상, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: 오피스 인쇄 시스템, CMS-P1-PLOTTER, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 22, 텍스트 필드 높이: 26 mm, 텍스트 필드 폭: 92 mm