EO-CF/UT-USB-A/C - 소켓
1494812

소켓, 통합 USB, 타입 A 1개 및 타입 C 1개, 5 V/3 A(총), 핀 커넥터 패턴 타입 CF, 연결 방법: 스크류 연결, 색상: 회색, 정격 전압: 250 V AC (50 Hz), 정격 전류: 16 A, DIN 레일 또는 직접 마운팅, 표준/사양: VDE 0620-1, IEC 60884-1, 국가 마킹: 독일

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

USB 충전기나 외부 전원 공급 장치가 추가로 필요하지 않습니다
컨트롤 캐비닛에서 직접 안정적인 USB 전원 공급 가능
작동 안정성 향상 및 케이블 혼잡 감소
통합 솔루션으로 더 빠른 설치
최신 애플리케이션을 위한 미래 보장형 장비