EEM-EC377-SON - 에너지 미터
EEM-EC377-SON
-
에너지 미터
1646966
CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까
에너지 미터, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다.
제품 속성
제품 타입
에너지 미터
제품군
에너지 미터
특수 속성
이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
상용 데이터
항목 번호
1646966
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
30 pc
제품 키
CMMC11
GTIN
4067923176737
개당 중량(패키지 포함)
363.1 g
개당 중량(패키지 제외)
262 g
관세 번호
90303100
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27142330
ETIM
ETIM 10.0
EC002301