TT-D-STTB BK - 엔드 커버
TT-D-STTB BK
-
엔드 커버
2858496
TERMITRAB TT-STTB-...용 엔드 커버, 폭: 2.2 mm, 색상: 검정
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
엔드 커버
설계
2단 단자대
마운팅
마운트 타입
DIN 레일: 35 mm
소재 사양
하우징 소재
PA
치수
폭
2.2 mm
높이
83.5 mm
깊이
47.5 mm
상용 데이터
항목 번호
2858496
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CL2226
GTIN
4017918883751
개당 중량(패키지 포함)
3.77 g
개당 중량(패키지 제외)
3.67 g
관세 번호
85389099