D-UK 3-RETURN - 엔드 커버
D-UK 3-RETURN
-
엔드 커버
3002539
엔드 커버, 폭: 1.5 mm, 높이: 58.5 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
엔드 커버
소재 사양
색상
회색
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V2
치수
폭
1.5 mm
높이
58.5 mm
상용 데이터
항목 번호
3002539
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BE1Z1X
GTIN
4017918090302
개당 중량(패키지 포함)
2.45 g
개당 중량(패키지 제외)
2.45 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121425