D-SSK 116 KER - 엔드 커버
D-SSK 116 KER
-
엔드 커버
0203069
엔드 커버, 길이: 38 mm, 폭: 4.2 mm, 색상: 회색, 절연 소재: 세라믹
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
엔드 커버
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 180 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(작동)
20 % ... 90 %
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
소재 사양
색상
크림색 (RAL 9001)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
치수
폭
5.5 mm
높이
36 mm
깊이
50.5 mm
상용 데이터
항목 번호
0203069
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BE1Z1X
GTIN
4017918098704
개당 중량(패키지 포함)
18.64 g
개당 중량(패키지 제외)
17.35 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400