D-DT 2,5-MT - 엔드 커버
D-DT 2,5-MT
-
엔드 커버
3054396
엔드 커버, 폭: 2.2 mm, 높이: 29.1 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
엔드 커버
소재 사양
색상
회색
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
저온 정적 절연 소재 적용
-60 °C
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
130 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
130 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354)
28 MJ/kg
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162)
통과
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662)
통과
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C)
통과
치수
폭
2.2 mm
높이
29.1 mm
상용 데이터
항목 번호
3054396
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BE2Z1X
GTIN
4046356144186
개당 중량(패키지 포함)
2.723 g
개당 중량(패키지 제외)
2.6 g
관세 번호
85389099
원산지
PL