D-BT 1,25 - 엔드 커버
D-BT 1,25
-
엔드 커버
3281120
엔드 커버, 폭: 3.5 mm, 높이: 26 mm, 색상: 검정
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
엔드 커버
절연 특성
과전압 카테고리
III
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 55 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
소재 사양
색상
검정
소재
PC
UL 94에 따른 난연성등급
V0
플라스틱 소재
IIIa
치수
폭
3.5 mm
엔드 커버 폭
3.5 mm
높이
26 mm
상용 데이터
항목 번호
3281120
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BE5Z1X
GTIN
4055626119182
개당 중량(패키지 포함)
2.05 g
개당 중량(패키지 제외)
2.046 g
관세 번호
85389099
원산지
IN
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400