EMT (62X46)R CUS
-
삽입 라벨
0830253
삽입 라벨, 피닉스컨택트의 인라인 모듈 마킹용, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 삽입, 텍스트 필드 높이: 46 mm, 텍스트 필드 폭: 62 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EMT (62x46)R, 흰색 삽입 라벨, 피닉스컨택트의 인라인 모듈 마킹용
특수한 모양으로 인해 EMT (62x46)R 삽입 라벨은 피닉스컨택트의 인라인 모듈에 최적으로 장착됩니다.
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EMT ... 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.