EMT (40X17)R CUS
-
삽입 라벨
0824385
삽입 라벨, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 16 ... 35 mm, 마운팅 타입: 삽입, 텍스트 필드 높이: 17 mm, 텍스트 필드 폭: 40 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
KMK 3, KMK 4, KMK HP(40x17), 및 KMK UV(40x17)용 플라스틱 케이블 마커
특수한 모양으로 인해 EMT (40x17)R 삽입 라벨은 KMK ...(40x17) 마커 캐리어에 최적으로 장착됩니다.
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EMT ... 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.