EMT (35X28)R YE CUS - 삽입 라벨
0830392

삽입 라벨, 피닉스컨택트의 Axioline F 시리즈 마킹용, 롤, 주문 가능: 라인 단위, yellow (RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 삽입, 텍스트 필드 높이: 28 mm, 텍스트 필드 폭: 35 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

EMT (35x28)R YE, 노란색 삽입 라벨, 피닉스컨택트의 Axioline F 시리즈 마킹용
특수한 모양으로 인해 EMT (35x28)R 삽입 라벨은 피닉스컨택트의 Axioline F 시리즈에 최적으로 장착됩니다.
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EMT ... 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.