EMT (25X6)R CUS
-
삽입 라벨
0824382
삽입 라벨, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 10 ... 25 mm, 마운팅 타입: 삽입, 텍스트 필드 높이: 6 mm, 텍스트 필드 폭: 25 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EMT (25x6)R, 흰색 삽입 라벨, KMK 1, KMK HP(25x6) 및 KMK UV(25x6) 케이블 마커 캐리어용
특수한 모양으로 인해 EMT ... 삽입 라벨이 삽입된 후에는 칼라 내부에 단단히 고정됩니다.
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EMT ... 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.