EMT (103X23)R TQ CUS
-
삽입 라벨
0830242
삽입 라벨, Siemens S7-300 컨트롤러 마킹용, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 연한 청록색(6034), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 마커 캐리어에 스냅됨, 텍스트 필드 높이: 23 mm, 텍스트 필드 폭: 103 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EMT (103x23)R TQ, 청록색 삽입 라벨, Siemens S7-300 컨트롤러 마킹용
특수한 모양으로 인해 EMT (103x23)R 삽입 라벨은 삽입된 후에는 Siemens 컨트롤러의 칼라 내부에 단단히 고정됩니다.
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EMT ... 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.