EMT (103X17)R CUS
-
삽입 라벨
0830238
삽입 라벨, Siemens S7-300 컨트롤러 마킹용, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 삽입, 텍스트 필드 높이: 17 mm, 텍스트 필드 폭: 103 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EMT (103x17)R, 흰색 삽입 라벨, Siemens S7-300 컨트롤러 마킹용
피닉스컨택트의 THERMOMARK ... 롤 인쇄기를 사용한 빠르고 경제적인 마킹
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EMT ... 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.