C PX A 405X305X202
-
엔클로저
0899333
엔클로저, 소재: 흑연이 첨가된 유리 섬유 강화 폴리에스테르, 검정, 305 mm x 405 mm x 202 mm, 잠금 타입: 도어, 공급 범위- ATD: 8 mm 사각형 잠금 장치가 있는 도어 힌지, 8 mm 사각형 잠금 장치가 있는 도어 힌지
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리