EMLP 30 (45X10)R YE CUS
-
드릴 홀이 있는 플라스틱 라벨
0802008
드릴 홀이 있는 플라스틱 라벨, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 노란색(RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 10 mm, 텍스트 필드 폭: 45 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EMLP 30 ... 접착식 마커는 콘솔 및 컨트롤 캐비닛의 전기 버튼 및 인디케이터 램프를 마킹하는 데 특히 적합합니다.
마커는 인그레이빙 라벨과 같은 표준을 준수합니다 고품질 시각 정보를 제공합니다