EMLP (29X9)R/CHARX
-
라벨
1387069
라벨, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 500
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
인쇄 가능한 라벨과 실외용으로 적합한 보호 라미네이트(EML-PR 29X9R/CHARX)로 구성된 완벽한 식별 솔루션입니다
라벨 형상은 피닉스컨택트 AC 충전 케이블의 설계에 맞게 특별히 조정되어 고객에게 외관과 기술 모두 우수한 솔루션을 제공합니다
AC 충전 케이블에 맞춤형 라벨(예: 회사 로고)을 붙일 수 있습니다
높은 수준의 유연성과 고객별 요청에 대한 빠른 응답
이 마커는 전기 컴포넌트, 장치 및 버튼 마킹에도 적합합니다
피닉스컨택트의 THERMOMARK ... 롤 인쇄기를 사용한 빠르고 경제적인 마킹