EMLP 24 (30X12)R SR CUS - 드릴 홀이 있는 플라스틱 라벨
0824370

드릴 홀이 있는 플라스틱 라벨, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 2, 텍스트 필드 높이: 12 mm, 텍스트 필드 폭: 30 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

EMLP 30 ... 접착식 마커는 콘솔 및 컨트롤 캐비닛의 전기 버튼 및 인디케이터 램프를 마킹하는 데 특히 적합합니다.
마커는 인그레이빙 라벨과 같은 표준을 준수합니다 고품질 시각 정보를 제공합니다
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다