EMLC (25,4X12,7)R YE CUS
-
천 라벨
0830160
천 라벨, 롤, 주문 가능: 라인 단위, yellow (RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 2, 텍스트 필드 높이: 12.7 mm, 텍스트 필드 폭: 25.4 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EMLC 라벨은 복원력이 매우 낮은 천 포일로 구성됩니다.
모서리 및 곡선 부위에 라벨 부착 가능
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EMLC ... 마커에 대한 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.