EML-RM (...X...)R - 라벨, 제거 가능
0803093

라벨, 제거 가능, 고객 사양에 따른 크기, 최대 폭: 100 mm, 최대 높이: 350 mm, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 접착식, 텍스트 필드 높이: 350 mm, 텍스트 필드 폭: 100 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

EML-RM 라벨은 임시 마킹에 이상적입니다
이 라벨은 견고하고 안정적인 접착력을 특징으로 하지만 남은 잔여물 없이 쉽게 다시 제거할 수 있습니다. 제거한 후에는 다시 사용할 수 없습니다.
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
EML-RM ... 소재는 UL-listed 소재입니다.