EML-HA (70X50)R CUS - 거친 표면용 라벨
0830738

거친 표면용 라벨, 롤, 주문 가능: 라인 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 50 mm, 텍스트 필드 폭: 70 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

EML-HA … 접착식 장치 마커는 제어, 시스템 및 컨트롤 캐비닛 제조의 다양한 장비 타입을 마킹하는 데 적합합니다
EML-HA는 접착 강도가 매우 높은 특수한 접착제를 특징으로 합니다. 따라서 거칠고 구조화되고 에너지가 낮은 표면에 부착할 수 있습니다
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
EML-HA ... 소재는 UL-listed 소재입니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EML-HA ... 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.