최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
Konfiguratoren
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
FIL-WM-3C-3E-400A-480AC - EMC 필터
FIL-WM-3C-3E-400A-480AC
-
EMC 필터
1662044
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
EMC 필터
절연 특성
오염도
2 (IEC 60664-1)
전기적 속성
정격 주파수 f
N
50 Hz (60 Hz)
정격전압 U
N
480 V AC ±10 % (TN/TT)
정격 전압 (U
R
)
600 V AC (L-L)
347 V AC (L-PE)
연결 데이터
케이블 입구/출구
연결 타입
구리 부스바
PE
연결 타입
볼트 연결
스크류 스레드
M10
Ex 데이터
주변 온도(작동)
-25 °C ... 100 °C (경감 곡선에 따라 다름)
치수
폭
300 mm
높이
86 mm
깊이
200 mm
보호 회로
정격전압 U
N
480 V AC ±10 % (TN/TT)
정격 주파수 f
N
50 Hz (60 Hz)
정격 전류
400 A
접지 도체 전류 IPE I
PE
≤ 6.9 mA (@520 V AC/50 Hz)
입력 감쇠 aE, 대칭
> 45 dB (50 Ω / 1 MHz)
입력 감쇠 aE, 비대칭
> 65 dB (50 Ω / 1 MHz)
단락-회로 전류 등급 I
SCCR
100 kA
최대 요구 백업 퓨즈
400 A (aR, 클래스 J)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP00
주변 온도(작동)
-25 °C ... 100 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 100 °C
고도
≤ 2000 m
허용 습도(작동)
5 % ... 95 %
표준 및 규정
표준/사양
EN/IEC 60939-3
표준/사양
UL 60939-3
표준/사양
CSA C22.2 No. 8
마운팅
마운트 타입
패널 마운트
상용 데이터
항목 번호
1662044
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CLC154
GTIN
4067923198494
개당 중량(패키지 포함)
7,700 g
개당 중량(패키지 제외)
7,200 g
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27420290
ECLASS-15.0
27420290
ETIM
ETIM 10.0
EC002564
승인
UL 승인됨
승인 ID: E533650