최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
구성기
샘플 서비스
제품 적합성
경쟁사 대체품 찾기
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 신호 기술
수공구
워크스테이션 솔루션
인쇄기
자동 공구
정션 박스 및 엔클로저
컨트롤 캐비닛 액세서리
컨트롤 캐비닛 제조용 소프트웨어
크림프 커넥터
페룰
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 무접점 릴레이
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
컨택터 및 전원 릴레이
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
보드-투-보드 커넥터
분배기, 어댑터, 전선 커넥터
분배 블록 및 장치 단자대
전자 하우징
커넥터
컨트롤러용 시스템 케이블링
케이블 및 라인
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
PLCnext Technology
빌딩 자동화
산업용 통신
스마트 서비스
에지 컴퓨팅
오토메이션 소프트웨어
산업 및 동향
개요
현장 적용 예시
섹터 커플링
교육 솔루션
프로세스 산업
Power-to-X
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
배터리 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
산업 분야의 DC 전원 그리드
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
디지털 팩토리
전기 설비
무인 운반 차량 시스템(AGV/ AGVS)
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
철도
빌딩
데이터 센터
E-MOBILITY
전기 차량
기타 주제
농업용 구성품
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
전원 안정성
비디오 감시
COMPLETE line
기업 정보
회사
개요
피닉스컨택트 그룹
피닉스컨택트의 기업 문화 및 사업 방식
All Electric Society
규정 준수
지속 가능성
피닉스컨택트의 역사
공급업체
이벤트 및 뉴스
개요
이벤트 및 무역 박람회
뉴스
서비스 및 지원 개요
개요
카탈로그 및 브로셔
연락처
PLCnext Community
고객 지원
자주 묻는 질문
장치 제조업체를 위한 정보
제품 사용 컨설팅
고객 맞춤형 솔루션
컨트롤 캐비닛 제작을 위한 엔지니어링 데이터
PCB 컴포넌트에 대한 엔지니어링 데이터
구성기
제작 및 배송
디지털 비즈니스
샘플 서비스
설치 및 운용
마킹 솔루션용 서비스
Product Security Incident Response Team
내 피닉스컨택트
로그인 / 등록
등록 혜택
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
EMC 필터
FIL-WM-1S-1E-20A-230AC - EMC 필터
FIL-WM-1S-1E-20A-230AC
-
EMC 필터
1334391
단상 EMI 필터, 개선된 제품, 스페이드 연결, 백플레인 마운트, 정격 전류 20 A
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
EMC 필터
설계
패널 마운트 모듈, 싱글
핀 수
2
전기적 속성
정격 주파수 f
N
50 Hz (60 Hz)
정격 전압
250 V AC (50/60 Hz(AC))
250 V DC
연결 데이터
연결 타입
스페이드 연결
스페이드 연결
6.3 x 0.8mm
치수
치수 도면
폭
54 mm
높이
85 mm
깊이
40.3 mm
소재 사양
하우징 소재
스틸
보호 회로
작동 방향
1L-N & N-PE
정격 주파수 f
N
50 Hz (60 Hz)
정격 전류
20 A (40 °C)
접지 도체 전류 IPE I
PE
≤ 0.79 mA
입력 감쇠 aE, 대칭
> 90 dB (50 Ω / 1 MHz)
입력 감쇠 aE, 비대칭
> 40 dB (50 Ω / 1 MHz)
용량
2x 1 µF (X2)
2x 10 nF (Y2)
연속 유도력
2x 4 mH (전류 보정 있음)
단락-회로 전류 등급 I
SCCR
100 kA
최대 요구 백업 퓨즈
20 A (gR)
데이터 필터링
방전 저항기
330 kΩ
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-25 °C ... 100 °C
표준 및 규정
표준/사양
IEC 60939-2
표준/사양
EN 60939-2
표준/사양
IEC 60664-1
마운팅
마운트 타입
패널 마운트
상용 데이터
항목 번호
1334391
패키지 단위
20 pc
최소 주문 수량
20 pc
제품 키
CLC152
GTIN
4063151632496
개당 중량(패키지 포함)
299 g
개당 중량(패키지 제외)
285 g
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27420290
ECLASS-15.0
27420290
ETIM
ETIM 9.0
EC002564
승인
UL 승인됨
승인 ID: E 330181
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 330181
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말