SCM8-95 FE 13 / 25 IH6 - 스크류
SCM8-95 FE 13 / 25 IH6
-
스크류
1232754
스크류, 메트릭 스레드 있음
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
추가 정보 및 자세한 치수는 다운로드 영역에서 확인할 수 있습니다.
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
스레드 타입
M8
연결 데이터
정격 전선
95 mm²
소재 사양
소재
스틸
마운팅
드라이브 형태 스크류 헤드
Allen 키 (IH6)
상용 데이터
항목 번호
1232754
패키지 단위
250 pc
최소 주문 수량
1,000 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ACEPBC
GTIN
4063151335199
개당 중량(패키지 포함)
13.98 g
개당 중량(패키지 제외)
13 g
관세 번호
74153300
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.064 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
이점
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
제품 도움말