ME MAX 45 2-2 BUGY WOCP
-
전자 하우징
1743694
DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 완벽한 하우징, 높은 설계, 통풍구 있음, 폭: 45.2 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 113.65 mm, 색상: 파란색-회색 (유사 RAL 7031), 교차 연결: DIN 레일 커넥터(옵션), 포지션 교차 커넥터의 수: 5
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
손쉬운 설치
6.2 mm ... 90 mm의 전체 폭으로 제공, 모듈형 확장 가능
다양한 연결 기술
DIN 레일에 마운트 가능
옵션으로 제공되는 DIN 레일 마운트형 버스 커넥터 및 전원 커넥터 시스템 있음
회전 가능한 투명 전면부 커버