HCS-T MICRO C C C C 7035 - 전자 하우징
2203124

핸드헬드 하우징, T-Micro, 밝은 회색, 구성품: 2개의 하프 쉘, 스크류 있음, 전면부 레벨, 폐쇄형

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

핸드헬드 장치에 적합
LCD 디스플레이 및 멤브래인 키패드의 손쉬운 통합
인체 공학적 직선 또는 스태거드(staggered) 하우징 설계
모듈형 설계로 인한 빠른 마운팅

자주 묻는 질문


HCS 핸드헬드 하우징으로 어떤 IP 보호 수준을 달성할 수 있습니까?

액세서리를 사용하는 경우, HCS는 IP54 보호 수준을 지원합니다. 이는 완벽한 터치 보호가 가능하다는 뜻입니다. 또한 이 전자 장치는 유해한 양의 먼지와 사방에서 튀는 물 분말로부터 보호됩니다. 이렇게 하려면 액세서리에서 씰(HCS ... 씰)을 선택하십시오.


핸드헬드 하우징에 개별 브레이크아웃을 삽입할 수 있습니까?

예, 브레이크아웃 및 맞춤화를 사용할 수 있습니다. 당사 서비스 센터에서도 가능합니다. 이렇게 하려면 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.


핸드헬드 하우징에 충격 방지 케이스를 사용할 수 있습니까?

예, 충격 방지 케이스는 요청에 따라 사용이 가능합니다.


헨드헬드 하우징 조립에는 어떤 공구가 필요합니까?

HCS를 마운팅하려면 PH 0 일자 스크류 드라이버가 필요합니다. 이 공구는 "액세서리" 영역 또는 품목 번호 1212558에서 찾아보실 수 있습니다. 디스플레이가 장착된 경우에는 Torx T6도 필요합니다.