UEGM-MSTB - 전자 하우징
UEGM-MSTB
-
전자 하우징
2781453
전자 하우징, PCB 삽입, 12핀. Combicon 핀 스트립
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
전체 하우징
하우징 타입
DIN 레일 하우징
하우징 타입
기본 하우징
하우징 시리즈
UEGM
제품군
UEGM-MSTB
설계
통합된 연결 시스템, 하우징 폐쇄됨
핀 수
12
통풍구 있음
아니오
치수
치수 도면
폭
25 mm
설치 높이
90.5 mm
높이 NS 35/7,5
90.5 mm
깊이
79 mm
길이
79 mm
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
소재 하우징
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V2
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 105 °C
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2781453
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
ACHCCC
GTIN
4017918068967
개당 중량(패키지 포함)
51.5 g
개당 중량(패키지 제외)
45.5 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190301
ECLASS-15.0
27190301
ETIM
ETIM 10.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
승인
UL 승인됨
승인 ID: E240868
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
0.24 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
MSTBA 2,5/12-G-5,08
-
인쇄 회로 기판 하우징
1757349
제품 도움말