ME MAX 35 2-2 GN - 전자 하우징
2707068

DIN 레일 하우징, Tall 디자인, 통풍구 있음, 폭: 35 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 114.5 mm, 색상: 녹색 (유사 RAL 6021), 교차 연결: DIN 레일 커넥터, 포지션 교차 커넥터의 수: 5

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

DIN 레일에 마운트 가능
옵션으로 제공되는 DIN 레일 마운트형 버스 커넥터 및 전원 커넥터 시스템 있음