EMUG 22- BE - 전자 하우징
EMUG 22- BE
-
전자 하우징
2943479
스냅-온 풋이 있는 베이스 부품, 표준 DIN 레일에 마운트용, 폭: 22.5 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
하우징
하우징 타입
컴포넌트 하우징
하우징 시리즈
EMUG
설계
하우징 기본 부품, 모듈 완성에 필요한 측면 패널
핀 수
999
치수
치수 도면
폭
22.5 mm
높이 NS 35/7,5
77 mm
깊이
60 mm
길이
60 mm
소재 사양
색상
녹색
UL 94에 따른 난연성등급
V0
하우징 소재
폴리카보네이트, 유리 섬유 강화
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
상용 데이터
항목 번호
2943479
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ACHCAF
GTIN
4017918081119
개당 중량(패키지 포함)
18.22 g
개당 중량(패키지 제외)
18.22 g
관세 번호
85472000
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500