EMK 12-B2 - 전자 하우징
EMK 12-B2
-
전자 하우징
2948995
맞춤 회로 모듈, 구성: 하우징, MKDS 3 연결방식 단자대 및 PCB
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
전체 하우징
하우징 타입
완벽한 하우징
하우징 시리즈
EMK
설계
연결 시스템 통합, PCB 통합
핀 수
4
치수
치수 도면
폭
12.5 mm
높이 NS 35/7,5
47.5 mm
깊이
60 mm
길이
60 mm
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
소재 하우징
PC (유리 섬유 강화)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2948995
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ACHCAC
GTIN
4017918083663
개당 중량(패키지 포함)
24.46 g
개당 중량(패키지 제외)
24.08 g
관세 번호
85340090
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190101
ECLASS-15.0
27190101
ETIM
ETIM 10.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
5967add4-0742-473b-b120-21b1b9072331
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.625 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말