EMG 30-B5 - 전자 하우징
EMG 30-B5
-
전자 하우징
2947873
맞춤 회로 모듈, 구성: 하우징, MKDS 3 연결방식 단자대 및 PCB
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
스택 가능 하우징 세트
하우징 타입
컴포넌트 하우징
하우징 시리즈
EMG
제품군
EMG
설계
하우징 하단, 탈착식 커버 옵션, 통합된 연결 시스템, 통합된 PCB
핀 수
10
간격
5 mm
통풍구 있음
아니오
치수
치수 도면
폭
30 mm
설치 높이
47.5 mm
높이 NS 35/7,5
55 mm
100 mm
깊이
75 mm
길이
75 mm
간격
5 mm
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
소재 하우징
PC (유리 섬유 강화)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2947873
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ACHCBA
GTIN
4017918082987
개당 중량(패키지 포함)
56.67 g
개당 중량(패키지 제외)
55.74 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190301
ECLASS-15.0
27190301
ETIM
ETIM 10.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
7f732e8d-627c-45f1-800e-f25c22412318
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.969 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말