EPC 1522 - 종단 장치
1185423

Intel® Celeron® N3350 프로세서가 장착된 PLCnext Industrial Edge 컴퓨터. 프로그래밍 가능한 이 소형 폼 팩터 에지 장치는 IEC61131-3, MATLAB Simulink, C/C++를 지원하며 프로토콜 변환, 데이터 수집 및 클라우드 컴퓨팅에 적합합니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

DisplayPort를 통한 시각화 로컬 출력
OT 프로그래밍용 PLCnext Engineer의 원활한 지원
PROFICLOUD에 연결
PLCnext Store에 연결, Node-RED, InfluxDB, Docker-Portainer등의 설치용
다양한 프로토콜 지원: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP 등
두 개의 독립적인 Ethernet 인터페이스
고급 프로그래밍 언어: IEC61131-3, C/C++, MATLAB Simulink
일관된 그래픽 프로그래밍 인터페이스