DP-HDFK 95/15 - 스페이서 플레이트
DP-HDFK 95/15
-
스페이서 플레이트
0717102
스페이서 플레이트
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
격판
제품군
액세서리
핀 수
0
간격
0 mm
소재 사양
색상 (하우징)
회색 (RAL 7042)
치수
폭
15 mm
높이
73.9 mm
길이
49.5 mm
간격
-
상용 데이터
항목 번호
0717102
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AARZZA
GTIN
4017918811044
개당 중량(패키지 포함)
14.45 g
개당 중량(패키지 제외)
13.72 g
관세 번호
85389099
원산지
GR
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400