cULus Recognized
승인 ID: E255026| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 20 A | 24 - 12 | ||
CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 120 V | 20 A | 24 - 12 | ||
이중 소켓, 수직 정렬, 통합 잔류 전류 작동 회로 차단기(GFCI 클래스 A), 핀 커넥터 패턴 타입 AB 20A, 연결 방법: 스크류 연결, 색상: 회색, 정격 전압: 125 V AC (60 Hz), 정격 전류: 20 A, DIN 레일 또는 직접 마운팅, 표준/사양: UL 508A, 국가 마킹: 미국
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 120 V | 20 A | 24 - 12 | ||